Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4034 | tipo temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4034 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4034 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
32.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4034 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
43.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4034 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
68.44 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4034 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
77.76 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4034 | tipo temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 1.4034 | tipo temprato | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | ||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 4 | 1.4305 | non temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 5 | 1.4305 | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
23.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1.4305 | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
32.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.4305 | non temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
43.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.4305 | non temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
68.44 € | 1 | 4 giorni | 12 | 1.4305 | non temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
77.76 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.4305 | non temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | ||
22.15 € | 1 | 4 giorni | 3.5 | 1.4305 | non temprato | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | C |
---|
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali