Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox forma D (K0632)

Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox forma D (K0632)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4404

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0632.004004
K0632.004105
K0632.004206
K0632.004308
K0632.004410
K0632.004412
K0632.004516
K0632.004903
K0632.114004
K0632.114105
K0632.114206
K0632.114308
K0632.114410
K0632.114412
K0632.114516
K0632.114903
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Codice acciaio Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

22.38 €

1 4 giorni 41.4034tipo temprato04M8x118138.5156131013126

21.26 €

1 4 giorni 51.4034tipo temprato15M10x1211.343.5177151317125

25.10 €

1 4 giorni 61.4034tipo temprato26M12x1,5251.851.7208171419146

34.20 €

1 4 giorni 81.4034tipo temprato38M16x1,5332.36826102319243515

44.38 €

1 4 giorni 101.4034tipo temprato410M20x1,5332.87428122522303415

69.68 €

1 4 giorni 121.4034tipo temprato412M20x1,5332.87828142522303915

79.18 €

1 4 giorni 161.4034tipo temprato516M24x2403.29632182827364620

23.48 €

1 4 giorni 3.51.4034tipo temprato93M6x0,75140.831.512510810104.5

22.38 €

1 4 giorni 41.4305non temprato04M8x118138.5156131013126

21.26 €

1 4 giorni 51.4305non temprato15M10x1211.343.5177151317125

25.10 €

1 4 giorni 61.4305non temprato26M12x1,5251.851.7208171419146

34.20 €

1 4 giorni 81.4305non temprato38M16x1,5332.36826102319243515

44.38 €

1 4 giorni 101.4305non temprato410M20x1,5332.87428122522303415

69.68 €

1 4 giorni 121.4305non temprato412M20x1,5332.87828142522303915

79.18 €

1 4 giorni 161.4305non temprato516M24x2403.29632182827364620

23.48 €

1 4 giorni 3.51.4305non temprato93M6x0,75140.831.512510810104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox Forma D

Supporto tecnico