Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox senza collare forma H (K0344)

Pistoncini con indicizzazione in acciaio inox senza collare forma H (K0344)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0344.02105
K0344.02206
K0344.02308
K0344.02410
K0344.12105
K0344.12206
K0344.12308
K0344.12410
K0344.2105
K0344.2206
K0344.2308
K0344.2410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Versione 2 Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

10.93 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo tempratotipo temprato15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo tempratotipo temprato26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo tempratotipo temprato38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo tempratotipo temprato410M20x1,5332.88040303003094-943415

10.93 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratonon temprato15M10x1211.34724181703094-91125

12.40 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratonon temprato26M12x1,5251.85628221903094-92146

14.69 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratonon temprato38M16x1,5332.37436302403094-933515

21.49 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non tempratonon temprato410M20x1,5332.88040303003094-943415

5.93 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo tempratotipo temprato15M10x1211.34724181703094-91125

6.42 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo tempratotipo temprato26M12x1,5251.85628221903094-92146

7.81 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo tempratotipo temprato38M16x1,5332.37436302403094-933515

11.57 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo tempratotipo temprato410M20x1,5332.88040303003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma H

Supporto tecnico