Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1744.021051 |
K1744.022061 |
K1744.023081 |
K1744.024101 |
K1744.024121 |
K1744.121051 |
K1744.122061 |
K1744.123081 |
K1744.124101 |
K1744.124121 |
K1744.21051 |
K1744.22061 |
K1744.23081 |
K1744.24101 |
K1744.24121 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
95.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
99.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
101.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
104.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
93.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
95.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
99.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | non temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
101.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | non temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
104.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | non temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
89.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
91.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
92.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
96.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
99.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | senza fessura di bloccaggio, con controdado | Controdado | con dado di bloccaggio | Tipo collegamento | Cavo in PVC |
D3(mm) | 2.4 | P=lunghezza cavo(mm) | 2000 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali