Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | tipo temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
13.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 9 | 1.4034 | - | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
19.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 1.4034 | - | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
20.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 15 | 1.4034 | - | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
30.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 18 | 1.4034 | - | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
43.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24 | 1.4034 | - | tipo temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4034 | - | tipo temprato | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4305 | - | non temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
13.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4305 | - | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
15.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 9 | 1.4305 | - | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
19.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | 1.4305 | - | non temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
20.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 15 | 1.4305 | - | non temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
30.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 18 | 1.4305 | - | non temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
43.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 24 | 1.4305 | - | non temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
14.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4305 | - | non temprato | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 | ||
7.36 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | tipo temprato | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15 | 6 | ||
7.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | - | 5.8 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 16 | 5 | ||
8.68 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 9 | - | 5.8 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 18 | 6 | ||
10.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | - | 5.8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 45 | 15 | ||
11.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | - | 5.8 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 43 | 15 | ||
15.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 18 | - | 5.8 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 51 | 15 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 24 | - | 5.8 | tipo temprato | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 60 | 20 | ||
8.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | - | 5.8 | tipo temprato | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 12 | 4.5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali