Pistoncini con indicizzazione con presa a cinque lobi (K0245)

Pistoncini con indicizzazione con presa a cinque lobi (K0245)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0245.1105
K0245.11055
K0245.11056
K0245.11057
K0245.1206
K0245.12065
K0245.12066
K0245.12067
K0245.1308
K0245.13085
K0245.13086
K0245.13087
K0245.1410
K0245.14105
K0245.14106
K0245.14107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Cappuccio del colore Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
SW
(mm)

8.92 €

1 4 giorni 5grigio nero RAL 702115M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 giorni 5grigio chiaro RAL 703515M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 giorni 5rosso semaforo RAL 302015M10x15022.228.217.811.552.81313

8.92 €

1 4 giorni 5giallo colza RAL 102115M10x15022.228.217.811.552.81313

9.89 €

1 4 giorni 6grigio nero RAL 702126M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 giorni 6grigio chiaro RAL 703526M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 giorni 6rosso semaforo RAL 302026M12x1,55022.228.217.811.557.81714

9.89 €

1 4 giorni 6giallo colza RAL 102126M12x1,55022.228.217.811.557.81714

12.72 €

1 4 giorni 8grigio nero RAL 702138M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 giorni 8grigio chiaro RAL 703538M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 giorni 8rosso semaforo RAL 302038M16x1,5632835.522.514.5742219

12.72 €

1 4 giorni 8giallo colza RAL 102138M16x1,5632835.522.514.5742219

18.78 €

1 4 giorni 10grigio nero RAL 7021410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 giorni 10grigio chiaro RAL 7035410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 giorni 10rosso semaforo RAL 3020410M20x1,5632835.522.514.5782422

18.78 €

1 4 giorni 10giallo colza RAL 1021410M20x1,5632835.522.514.5782422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Altro Materiale principale Termoplastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale temprato, rettificato e brunito

Supporto tecnico