Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 4 | M10x1 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 5 | M10x1 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 5 | M12x1,5 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
15.15 € | 1 | 4 giorni | 9 | 3 | 6 | M10x1 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 6 | M12x1,5 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 6 | M16x1,5 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
16.54 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 3.6 | 8 | M12x1,5 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 8 | M16x1,5 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 8 | M20 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 8 | M20x1,5 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
18.19 € | 1 | 4 giorni | 14.4 | 4.8 | 10 | M16x1,5 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 10 | M20 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 10 | M20x1,5 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | M20 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | ||
21.60 € | 1 | 4 giorni | 18 | 6 | 12 | M20x1,5 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali