Pistoncini con indicizzazione senza collare forma G (K0344)

Pistoncini con indicizzazione senza collare forma G (K0344)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0344.01105
K0344.01206
K0344.01308
K0344.01410
K0344.1105
K0344.11105
K0344.11206
K0344.11308
K0344.11410
K0344.1206
K0344.1308
K0344.1410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

10.01 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4034-tipo temprato15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4034-tipo temprato26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4034-tipo temprato38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4034-tipo temprato410M20x1,5332.880403003094-943415

5.89 €

1 4 giorni Acciaio5-5.8tipo temprato15M10x1211.347241803094-91125

10.01 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non temprato15M10x1211.347241803094-91125

11.12 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non temprato26M12x1,5251.856282203094-92146

13.18 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non temprato38M16x1,5332.374363003094-933515

19.87 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non temprato410M20x1,5332.880403003094-943415

6.34 €

1 4 giorni Acciaio6-5.8tipo temprato26M12x1,5251.856282203094-92146

7.43 €

1 4 giorni Acciaio8-5.8tipo temprato38M16x1,5332.374363003094-933515

10.99 €

1 4 giorni Acciaio10-5.8tipo temprato410M20x1,5332.880403003094-943415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma G

Supporto tecnico