Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma B (K0631) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione, versione corta, forma B (K0631)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0631.16004
K0631.1600484
K0631.16105
K0631.1610584
K0631.16206
K0631.1620684
K0631.16308
K0631.1630884
K0631.16410
K0631.1641084
K0631.16903
K0631.1690384
K0631.6004
K0631.600484
K0631.6105
K0631.610584
K0631.6206
K0631.620684
K0631.6308
K0631.630884
K0631.6410
K0631.641084
K0631.6903
K0631.690384
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Colore dei componenti Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

13.67 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratogrigio nero RAL 702104M8x118129.5661013124

13.67 €

1 4 giorni Acciaio inox41.4305-non tempratorosso RAL 302004M8x118129.5661013124

13.02 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratogrigio nero RAL 702115M10x1211.334.5871317125

13.02 €

1 4 giorni Acciaio inox51.4305-non tempratorosso RAL 302015M10x1211.334.5871317125

15.40 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratogrigio nero RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

15.40 €

1 4 giorni Acciaio inox61.4305-non tempratorosso RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

20.25 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratogrigio nero RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

20.25 €

1 4 giorni Acciaio inox81.4305-non tempratorosso RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

33.70 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non tempratogrigio nero RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

33.70 €

1 4 giorni Acciaio inox101.4305-non tempratorosso RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

14.36 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4305-non tempratogrigio nero RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

14.36 €

1 4 giorni Acciaio inox3.51.4305-non tempratorosso RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

8.06 €

1 4 giorni Acciaio41.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702104M8x118129.5661013124

8.06 €

1 4 giorni Acciaio41.40345.8tipo tempratorosso RAL 302004M8x118129.5661013124

7.69 €

1 4 giorni Acciaio51.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702115M10x1211.334.5871317125

7.69 €

1 4 giorni Acciaio51.40345.8tipo tempratorosso RAL 302015M10x1211.334.5871317125

8.48 €

1 4 giorni Acciaio61.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702126M12x1,5251.841.71081419146

8.48 €

1 4 giorni Acciaio61.40345.8tipo tempratorosso RAL 302026M12x1,5251.841.71081419146

10.64 €

1 4 giorni Acciaio81.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702138M16x1,5332.354121019242814

10.64 €

1 4 giorni Acciaio81.40345.8tipo tempratorosso RAL 302038M16x1,5332.354121019242814

16.00 €

1 4 giorni Acciaio101.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 7021410M20x1,5332.861151222303215

16.00 €

1 4 giorni Acciaio101.40345.8tipo tempratorosso RAL 3020410M20x1,5332.861151222303215

8.45 €

1 4 giorni Acciaio3.51.40345.8tipo tempratogrigio nero RAL 702193M6x0,75140.825.565810104

8.45 €

1 4 giorni Acciaio3.51.40345.8tipo tempratorosso RAL 302093M6x0,75140.825.565810104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Forma B

Supporto tecnico