Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento conico, forma B, bloccabili (K0359) (Codici componente - Download CAD)

Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento conico, forma B, bloccabili (K0359)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Posizionamento e fissaggio rapidi

· Elevata stabilità

· Elevata accuratezza di ripetibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0359.110
K0359.112
K0359.116
K0359.120
K0359.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Sfera con filettatura interna Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

92.63 €

1 4 giorni 10161925752530.52.531M62919

104.21 €

1 4 giorni 12202332873340.5335M83522

119.85 €

1 4 giorni 16252840102.541.549342M105030

137.13 €

1 4 giorni 20303340110.541.549350M106346

161.82 €

1 4 giorni 253842501305158.5360M107339

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corsa S(mm) 6 Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma B
L3(mm) 13

Supporto tecnico