Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0008.08 |
K0008.10 |
K0008.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza impugnatura (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.34 € | 1 | 4 giorni | 9 | 8 | 25 | 28.2 | 18.7 | 104±2 | 14.9 | 17.2 | 19.2 | ||
43.08 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 30 | 34.8 | 23.3 | 123±2 | 18.6 | 21.5 | 24 | ||
56.51 € | 1 | 4 giorni | 14 | 12 | 30 | 43.8 | 30.3 | 146±3 | 24.3 | 28 | 31.2 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza impugnatura(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali