Leve a camma con blocco in elastomero (K0118)

Leve a camma con blocco in elastomero (K0118)
· Le leve a camma KIPP servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, lavorazione della lamiera, costruzione di attrezzi

· Idoneo al fissaggio di lamiere e pezzi piatti

· La forza di serraggio può essere regolata manualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0118.121112X12
K0118.121114X12
K0118.221116X20
K0118.221118X20
K0118.221120X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW
(mm)
Forza di bloccaggio ca., foro di bloccaggio (nessun carico permanente)
(N)
Forza di bloccaggio ca., bloccaggio della piastra (nessun carico permanente)
(N)

13.23 €

1 4 giorni 71.5171.579.622161218.11423.212.85121010050

13.23 €

1 4 giorni 71.5171.579.622161418.11423.212.85121015060

16.45 €

1 4 giorni 99.9299.911033241627.116.227.814.7201335060

16.45 €

1 4 giorni 99.9299.911033241827.116.227.814.72013350100

17.47 €

1 4 giorni 99.9299.911033242027.116.227.814.72016350100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Poliammide Colore principale nero Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico