Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
15.84 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | elettrolucidato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 15 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 20 | 2.5 | 100 | 1 | ||
13.71 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 30 | 2.5 | 100 | 1 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 40 | 2.5 | 100 | 1 | ||
14.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | disseccato | 0 | 52.3 | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.2 | 17 | 50 | 2.5 | 100 | 1 | ||
17.94 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
17.94 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
17.94 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
17.94 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | elettrolucidato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.76 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.76 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.76 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | ||
16.76 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | disseccato | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
24.41 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | elettrolucidato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
21.95 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
21.95 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
21.95 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | ||
21.95 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 96 | disseccato | 2 | 96 | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
14.35 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | elettrolucidato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 1.5 | 90 | 1 | ||
12.91 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | disseccato | 9 | 36.2 | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13 | 30 | 1.5 | 90 | 1 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4308 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali