Leve a camme con filettatura interna in acciaio inox (K0645)

Leve a camme con filettatura interna in acciaio inox (K0645)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare

· Si adatta inoltre all'impiego nell'industria alimentare (resistente alla corrosione)

· Migliore sensazione al tatto grazie alla superficie elettrolucidata o sabbiata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0645.0512004
K0645.0512005
K0645.0512304
K0645.0512305
K0645.1512005
K0645.1512006
K0645.1512305
K0645.1512306
K0645.2512008
K0645.2512308
K0645.9512003
K0645.9512004
K0645.9512303
K0645.9512304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)
Corsa S
(mm)

14.74 €

1 4 giorni 52.3elettrolucidato052.359.11813M415.4811.2172.51001

14.74 €

1 4 giorni 52.3elettrolucidato052.359.11813M515.4811.2172.51001

13.28 €

1 4 giorni 52.3disseccato052.359.11813M415.4811.2172.51001

13.28 €

1 4 giorni 52.3disseccato052.359.11813M515.4811.2172.51001

17.39 €

1 4 giorni 70.4elettrolucidato170.479.221.515M518.1914.52241201.2

17.39 €

1 4 giorni 70.4elettrolucidato170.479.221.515M618.1914.52241201.2

15.64 €

1 4 giorni 70.4disseccato170.479.221.515M518.1914.52241201.2

15.64 €

1 4 giorni 70.4disseccato170.479.221.515M618.1914.52241201.2

24.07 €

1 4 giorni 96elettrolucidato29610833.324M827.1111828.583501.5

21.68 €

1 4 giorni 96disseccato29610833.324M827.1111828.583501.5

13.88 €

1 4 giorni 36.2elettrolucidato936.241.714.411.5M31269131.5901

13.88 €

1 4 giorni 36.2elettrolucidato936.241.714.411.5M41269131.5901

12.50 €

1 4 giorni 36.2disseccato936.241.714.411.5M31269131.5901

12.50 €

1 4 giorni 36.2disseccato936.241.714.411.5M41269131.5901

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4308 Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico