Leve a camme con blocco rapido (K0751) (Codici componente - Download CAD)

Leve a camme con blocco rapido (K0751)
· Le leve a camma KIPP servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, lavorazione della lamiera, costruzione di attrezzi

· L'elemento in lamiera può essere posizionato con precisione tramite l'innesto nella clip a molla

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0751.121107X2
K0751.121107X4
K0751.121107X6
K0751.121107X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X (spessore materiale)
(mm)

16.40 €

1 4 giorni 1.9 - 2.3

16.59 €

1 4 giorni 3.9 - 4.3

16.82 €

1 4 giorni 5.9 - 6.3

17.07 €

1 4 giorni 7.9 - 8.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 71.5 Materiale corpo principale Poliammide Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio A(mm) 71.5 A1=lunghezza impugnatura(mm) 79.6
B=larghezza(mm) 22 H(mm) 14 H1=altezza(mm) 23.4
Forza di bloccaggio ca.(N) 500

Supporto tecnico