Leva di serraggio con pattino, forma C, con sfera (K0780)

Leva di serraggio con pattino, forma C, con sfera (K0780)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0780.31051X20
K0780.31051X30
K0780.31051X40
K0780.31051X50
K0780.31061X20
K0780.31061X30
K0780.31061X40
K0780.31061X50
K0780.32061X20
K0780.32061X30
K0780.32061X40
K0780.32061X50
K0780.32061X60
K0780.32081X20
K0780.32081X30
K0780.32081X40
K0780.32081X50
K0780.32081X60
K0780.32101X20
K0780.32101X30
K0780.32101X40
K0780.32101X50
K0780.32101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

6.44 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.524.54153033.519.516

6.44 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.524.54153033.529.516

7.04 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.524.54153033.539.516

7.04 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.524.54153033.549.516

6.44 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.524.54153033.519.316

6.44 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.524.54153033.529.316

7.04 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.524.54153033.539.316

7.04 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.524.54153033.549.316

7.35 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.519.320

7.35 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.529.320

7.91 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.539.320

7.91 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.549.320

7.91 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.528.56.517.541.545.559.320

7.35 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.519.220

7.35 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.529.220

7.91 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.539.220

7.91 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.549.220

7.91 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.528.56.517.541.545.559.220

7.35 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.519.720

7.35 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.529.720

7.91 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.539.720

7.91 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.549.720

7.91 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.528.56.517.541.545.559.720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Sfera in acciaio Forma C

Supporto tecnico