Leva di serraggio con pattino, forma D, con sfera appiattita (K0780)

Leva di serraggio con pattino, forma D, con sfera appiattita (K0780)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0780.41051X20
K0780.41051X30
K0780.41051X40
K0780.41051X50
K0780.41061X20
K0780.41061X30
K0780.41061X40
K0780.41061X50
K0780.42061X20
K0780.42061X30
K0780.42061X40
K0780.42061X50
K0780.42061X60
K0780.42081X20
K0780.42081X30
K0780.42081X40
K0780.42081X50
K0780.42081X60
K0780.42101X20
K0780.42101X30
K0780.42101X40
K0780.42101X50
K0780.42101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

6.73 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.5224.54153033.519.116

6.73 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.5224.54153033.529.116

7.35 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.5224.54153033.539.116

7.35 €

1 4 giorni 401M540477.53101314.5224.54153033.549.116

6.73 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.5324.54153033.518.616

6.73 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.5324.54153033.528.616

7.35 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.5324.54153033.538.616

7.35 €

1 4 giorni 401M640477.54101314.5324.54153033.548.616

7.69 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.518.620

7.69 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.528.620

8.28 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.538.620

8.28 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.548.620

8.28 €

1 4 giorni 652M665759.5413.51819.5328.56.517.541.545.558.620

7.69 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 giorni 652M865759.55.513.51819.54.128.56.517.541.545.558.320

7.69 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.518.320

7.69 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.528.320

8.28 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.538.320

8.28 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.548.320

8.28 €

1 4 giorni 652M1065759.5713.51819.55.628.56.517.541.545.558.320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Sfera in acciaio Forma D

Supporto tecnico