Leva di serraggio con pattino, forma F, con punta a metà (K0780)

Leva di serraggio con pattino, forma F, con punta a metà (K0780)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0780.61051X20
K0780.61051X30
K0780.61051X40
K0780.61051X50
K0780.61061X20
K0780.61061X30
K0780.61061X40
K0780.61061X50
K0780.62061X20
K0780.62061X30
K0780.62061X40
K0780.62061X50
K0780.62061X60
K0780.62081X20
K0780.62081X30
K0780.62081X40
K0780.62081X50
K0780.62081X60
K0780.62101X20
K0780.62101X30
K0780.62101X40
K0780.62101X50
K0780.62101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

7.04 €

1 4 giorni 401M540477.5101314.5324.54153033.520.516

7.04 €

1 4 giorni 401M540477.5101314.5324.54153033.530.516

7.67 €

1 4 giorni 401M540477.5101314.5324.54153033.540.516

7.67 €

1 4 giorni 401M540477.5101314.5324.54153033.550.516

7.04 €

1 4 giorni 401M640477.5101314.5424.54153033.520.816

7.04 €

1 4 giorni 401M640477.5101314.5424.54153033.530.816

7.67 €

1 4 giorni 401M640477.5101314.5424.54153033.540.816

7.67 €

1 4 giorni 401M640477.5101314.5424.54153033.550.816

8.03 €

1 4 giorni 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.520.820

8.03 €

1 4 giorni 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.530.820

8.65 €

1 4 giorni 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.540.820

8.65 €

1 4 giorni 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.550.820

8.65 €

1 4 giorni 652M665759.513.51819.5428.56.517.541.545.560.820

8.03 €

1 4 giorni 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.520.820

8.03 €

1 4 giorni 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.530.820

8.65 €

1 4 giorni 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.540.820

8.65 €

1 4 giorni 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.550.820

8.65 €

1 4 giorni 652M865759.513.51819.55.528.56.517.541.545.560.820

8.03 €

1 4 giorni 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.520.920

8.03 €

1 4 giorni 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.530.920

8.65 €

1 4 giorni 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.540.920

8.65 €

1 4 giorni 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.550.920

8.65 €

1 4 giorni 652M1065759.513.51819.5728.56.517.541.545.560.920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio a punta a metà cane Forma F

Supporto tecnico