Leve di bloccaggio filettatura esterna 2K (K0125)

Leve di bloccaggio filettatura esterna 2K (K0125)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0125.10501X10
K0125.10501X15
K0125.10501X20
K0125.10501X25
K0125.10501X30
K0125.10501X35
K0125.10501X40
K0125.10501X45
K0125.10501X50
K0125.10601X10
K0125.10601X15
K0125.10601X20
K0125.10601X25
K0125.10601X30
K0125.10601X35
K0125.10601X40
K0125.10601X45
K0125.10601X50
K0125.20601X15
K0125.20601X20
K0125.20601X25
K0125.20601X30
K0125.20601X35
K0125.20601X40
K0125.20601X45
K0125.20601X50
K0125.20601X55
K0125.20601X60
K0125.20801X15
K0125.20801X20
K0125.20801X25
K0125.20801X30
K0125.20801X35
K0125.20801X40
K0125.20801X45
K0125.20801X50
K0125.20801X55
K0125.20801X60
K0125.21001X15
K0125.21001X20
K0125.21001X25
K0125.21001X30
K0125.21001X35
K0125.21001X40
K0125.21001X45
K0125.21001X50
K0125.21001X55
K0125.21001X60
K0125.30801X15
K0125.30801X20
K0125.30801X25
K0125.30801X30
K0125.30801X35
K0125.30801X40
K0125.30801X45
K0125.30801X50
K0125.30801X55
K0125.30801X60
K0125.31001X15
K0125.31001X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

5.16 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51016

5.16 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.51516

5.16 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52016

5.16 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.52516

5.16 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.53016

5.66 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.53516

5.66 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.54016

5.66 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.54516

5.66 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.55016

5.16 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51016

5.16 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.51516

5.16 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52016

5.16 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.52516

5.16 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.53016

5.66 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.53516

5.66 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.54016

5.66 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.54516

5.66 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.55016

6.35 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

6.35 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

6.35 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22020

6.35 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.22520

6.35 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.23520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.24520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25020

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.25520

6.81 €

1 4 giorni 64.92M1064.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.26020

7.30 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.11522

7.30 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12022

7.30 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.12522

7.30 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.13022

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.13522

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.14022

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.14522

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.15022

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.15522

7.91 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.16022

7.30 €

1 4 giorni 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.11522

7.30 €

1 4 giorni 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.12022

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico