Leve di bloccaggio filettatura interna 2K, parti metalliche in acciaio inox (K0126)

Leve di bloccaggio filettatura interna 2K, parti metalliche in acciaio inox (K0126)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia

· Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0126.10401
K0126.10501
K0126.10601
K0126.20601
K0126.20801
K0126.30801
K0126.31001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

7.26 €

1 4 giorni 40.11M440.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 giorni 40.11M540.148.110.110151624.54103033.5916

7.26 €

1 4 giorni 40.11M640.148.110.110151624.54103033.5916

8.82 €

1 4 giorni 64.92M664.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

8.82 €

1 4 giorni 64.92M864.974.417.613.517.51928.56.512.541.245.21220

10.36 €

1 4 giorni 80.23M880.291.220.716212237101751.656.11422

10.36 €

1 4 giorni 80.23M1080.291.220.716212237101751.656.11422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio inox Colore dei componenti grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico