Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0270.12206144 |
K0270.12208144 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | X=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 4 giorni | M6 | ||
10.60 € | 1 | 4 giorni | M8 |
Loading...
A=lunghezza impugnatura(mm) | 65 | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | grigio ardesia RAL 7015 | Misura | 2 | A(mm) | 65 |
A1=lunghezza impugnatura(mm) | 75 | B(mm) | 9.5 | D(mm) | 13.5 |
D1(mm) | 18 | D2(mm) | 19.5 | H(mm) | 28.5 |
H1(mm) | 6.5 | H2(mm) | 17.5 | H3=altezza maniglia(mm) | 41.5 |
H4(mm) | 45.5 | T=profondità della filettatura(mm) | 12 | N. di denti | 20 |
Configura
Proprietà di base
X=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali