Leve di bloccaggio con filettatura interna antistatica impugnatura in plastica (K0269)

Leve di bloccaggio con filettatura interna antistatica impugnatura in plastica (K0269)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di norelem sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0269.1120624
K0269.1120824
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura

8.75 €

1 4 giorni M6

8.75 €

1 4 giorni M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 65 Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Colore principale nero grafite RAL 9011 Materiale dei componenti Acciaio Misura 2
A(mm) 65 A1=lunghezza impugnatura(mm) 75 B(mm) 9.5
D(mm) 13.5 D1(mm) 18 D2(mm) 19.5
H(mm) 28.5 H1(mm) 6.5 H2(mm) 17.5
H3=altezza maniglia(mm) 41.5 H4(mm) 45.5 T=profondità della filettatura(mm) 12
N. di denti 20

Supporto tecnico