Leve di bloccaggio filettatura esterna ECO (K0252)

Leve di bloccaggio filettatura esterna ECO (K0252)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Versione economica nel campo delle maniglie a leva

· Funzione di sicurezza: disinnesto tramite pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0252.1041X10
K0252.1041X15
K0252.1041X20
K0252.1051X10
K0252.1051X15
K0252.1051X20
K0252.1051X25
K0252.2051X10
K0252.2051X15
K0252.2051X20
K0252.2051X25
K0252.2051X30
K0252.2051X40
K0252.2061X10
K0252.2061X15
K0252.2061X20
K0252.2061X25
K0252.2061X30
K0252.2061X40
K0252.2081X10
K0252.2081X15
K0252.2081X20
K0252.2081X25
K0252.2081X30
K0252.2081X40
K0252.3081X20
K0252.3081X25
K0252.3081X30
K0252.3081X40
K0252.3081X50
K0252.3081X60
K0252.3101X20
K0252.3101X25
K0252.3101X30
K0252.3101X40
K0252.3101X50
K0252.3101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.52 €

1 4 giorni 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.110

2.52 €

1 4 giorni 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.115

2.52 €

1 4 giorni 47.91M447.955131012.614.121.7511.33229.120

2.52 €

1 4 giorni 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.110

2.52 €

1 4 giorni 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.115

2.52 €

1 4 giorni 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.120

2.52 €

1 4 giorni 47.91M547.955131012.614.121.7511.33229.125

2.99 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 giorni 64.52M564.57417.513.51719285.51441.93840

2.99 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 giorni 64.52M664.57417.513.51719285.51441.93840

2.99 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93810

2.99 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93815

2.99 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93820

2.99 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93825

2.99 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93830

3.02 €

1 4 giorni 64.52M864.57417.513.51719285.51441.93840

3.78 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.320

3.78 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.325

3.78 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.330

3.94 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.340

3.94 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.350

3.94 €

1 4 giorni 81.13M881.193221720.423.940.71023.158.153.360

3.78 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.320

3.78 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.325

3.78 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.330

3.94 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.340

3.94 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.350

3.94 €

1 4 giorni 81.13M1081.193221720.423.940.71023.158.153.360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
Materiale dei componenti Acciaio N. di denti 12

Supporto tecnico