Leve di bloccaggio filettatura interna ECO (K0252)

Leve di bloccaggio filettatura interna ECO (K0252)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Versione economica nel campo delle maniglie a leva

· Funzione di sicurezza: disinnesto tramite pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0252.1041
K0252.1051
K0252.2051
K0252.2061
K0252.2081
K0252.3081
K0252.3101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.45 €

1 4 giorni 47.9Ottone1M447.955131012.614.121.7511.33229.16

2.45 €

1 4 giorni 47.9Ottone1M547.955131012.614.121.7511.33229.16

2.89 €

1 4 giorni 64.5Ottone2M564.57417.513.51719285.51441.9387.5

2.89 €

1 4 giorni 64.5Ottone2M664.57417.513.51719285.51441.9389

2.89 €

1 4 giorni 64.5Ottone2M864.57417.513.51719285.51441.9389

3.57 €

1 4 giorni 81.1Acciaio3M881.193221720.423.940.71023.158.153.312

3.57 €

1 4 giorni 81.1Acciaio3M1081.193221720.423.940.71023.158.153.312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Colore principale grigio nero RAL 7021
N. di denti 12

Supporto tecnico