Leve di bloccaggio filettatura esterna ergonomica (K0981)

Leve di bloccaggio filettatura esterna ergonomica (K0981)
· Appositamente progettato per una presa ergonomica

· La leva è composta da componenti morbidi e duri

· Campi di utilizzo: costruzione di impianti, costruzione di oggetti, attrezzature per interni, sport e riabilitazione. 

· Il pulsante facilita il disinnesto e l'utilizzazione

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0981.3081X15
K0981.3081X20
K0981.3081X25
K0981.3081X30
K0981.3081X35
K0981.3081X40
K0981.3081X45
K0981.3081X50
K0981.3081X55
K0981.3081X60
K0981.3101X15
K0981.3101X20
K0981.3101X25
K0981.3101X30
K0981.3101X35
K0981.3101X40
K0981.3101X45
K0981.3101X50
K0981.3101X55
K0981.3101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)

8.65 €

1 4 giorni M815

8.65 €

1 4 giorni M820

8.65 €

1 4 giorni M825

8.65 €

1 4 giorni M830

9.26 €

1 4 giorni M835

9.26 €

1 4 giorni M840

9.26 €

1 4 giorni M845

9.26 €

1 4 giorni M850

9.26 €

1 4 giorni M855

9.26 €

1 4 giorni M860

8.65 €

1 4 giorni M1015

8.65 €

1 4 giorni M1020

8.65 €

1 4 giorni M1025

8.65 €

1 4 giorni M1030

9.26 €

1 4 giorni M1035

9.26 €

1 4 giorni M1040

9.26 €

1 4 giorni M1045

9.26 €

1 4 giorni M1050

9.26 €

1 4 giorni M1055

9.26 €

1 4 giorni M1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 88.5 Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Colore principale nero grafite RAL 9011 Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Misura 3 A(mm) 88.5 A1=lunghezza impugnatura(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=altezza maniglia(mm) 76.5 H4(mm) 81 N. di denti 22

Supporto tecnico