Leve di bloccaggio a filetto esterno ergonomico, parti in acciaio inox (K0982)

Leve di bloccaggio a filetto esterno ergonomico, parti in acciaio inox (K0982)
· Appositamente progettato per una presa ergonomica

· La leva è composta da componenti morbidi e duri

· Campi di utilizzo: costruzione di impianti, costruzione di oggetti, attrezzature per interni, sport e riabilitazione. 

· Il pulsante facilita il disinnesto e l'utilizzazione

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0982.3081X20
K0982.3081X25
K0982.3081X30
K0982.3081X40
K0982.3081X50
K0982.3081X60
K0982.3101X20
K0982.3101X25
K0982.3101X30
K0982.3101X40
K0982.3101X50
K0982.3101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)

12.37 €

1 4 giorni M820

12.37 €

1 4 giorni M825

12.37 €

1 4 giorni M830

13.25 €

1 4 giorni M840

13.25 €

1 4 giorni M850

13.25 €

1 4 giorni M860

12.37 €

1 4 giorni M1020

12.37 €

1 4 giorni M1025

12.37 €

1 4 giorni M1030

13.25 €

1 4 giorni M1040

13.25 €

1 4 giorni M1050

13.25 €

1 4 giorni M1060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 88.5 Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Colore principale nero grafite RAL 9011 Materiale dei componenti Acciaio inox Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Misura 3 A(mm) 88.5 A1=lunghezza impugnatura(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=altezza maniglia(mm) 76.5 H4(mm) 81 N. di denti 22

Supporto tecnico