Leve di bloccaggio filettatura esterna (K0116)

Leve di bloccaggio filettatura esterna (K0116)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0116.1051X10
K0116.1051X15
K0116.1051X20
K0116.1051X25
K0116.1051X30
K0116.1051X35
K0116.1051X40
K0116.1051X45
K0116.1051X50
K0116.1053X10
K0116.1053X15
K0116.1053X20
K0116.1053X25
K0116.1053X30
K0116.1053X35
K0116.1053X40
K0116.1053X45
K0116.1053X50
K0116.1061X10
K0116.1061X15
K0116.1061X20
K0116.1061X25
K0116.1061X30
K0116.1061X35
K0116.1061X40
K0116.1061X45
K0116.1061X50
K0116.1063X10
K0116.1063X15
K0116.1063X20
K0116.1063X25
K0116.1063X30
K0116.1063X35
K0116.1063X40
K0116.1063X45
K0116.1063X50
K0116.2061X15
K0116.2061X20
K0116.2061X25
K0116.2061X30
K0116.2061X35
K0116.2061X40
K0116.2061X45
K0116.2061X50
K0116.2061X55
K0116.2061X60
K0116.2063X15
K0116.2063X20
K0116.2063X25
K0116.2063X30
K0116.2063X35
K0116.2063X40
K0116.2063X45
K0116.2063X50
K0116.2063X55
K0116.2063X60
K0116.2081X15
K0116.2081X20
K0116.2081X25
K0116.2081X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.55016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.51016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.51516

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.52016

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.52516

5.96 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.53016

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.53516

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.54016

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.54516

6.49 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.55016

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520

8.02 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

7.50 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520

8.02 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

7.50 €

1 4 giorni 64nero2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico