Leve di bloccaggio filettatura interna (K0116)

Leve di bloccaggio filettatura interna (K0116)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0116.1041
K0116.1043
K0116.1051
K0116.1053
K0116.1061
K0116.1063
K0116.2061
K0116.2063
K0116.2081
K0116.2083
K0116.3081
K0116.3083
K0116.3101
K0116.3103
K0116.4101
K0116.4103
K0116.4121
K0116.4123
K0116.5121
K0116.5123
K0116.5161
K0116.5163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

5.58 €

1 4 giorni 39nero1M4394610131410.524.541532.535.5916

5.58 €

1 4 giorni 39grigio argento1M4394610131410.524.541532.535.5916

5.58 €

1 4 giorni 39nero1M5394610131410.524.541532.535.5916

5.58 €

1 4 giorni 39grigio argento1M5394610131410.524.541532.535.5916

5.58 €

1 4 giorni 39nero1M6394610131410.524.541532.535.5916

5.58 €

1 4 giorni 39grigio argento1M6394610131410.524.541532.535.5916

7.04 €

1 4 giorni 64nero2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

7.04 €

1 4 giorni 64grigio argento2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

7.04 €

1 4 giorni 64nero2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

7.04 €

1 4 giorni 64grigio argento2M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51220

7.69 €

1 4 giorni 79nero3M879901621221737102357.561.51422

7.69 €

1 4 giorni 79grigio argento3M879901621221737102357.561.51422

7.69 €

1 4 giorni 79nero3M1079901621221737102357.561.51422

7.69 €

1 4 giorni 79grigio argento3M1079901621221737102357.561.51422

8.71 €

1 4 giorni 95nero4M10951081925261942.5102667721724

8.71 €

1 4 giorni 95grigio argento4M10951081925261942.5102667721724

8.71 €

1 4 giorni 95nero4M12951081925261942.5102667721724

8.71 €

1 4 giorni 95grigio argento4M12951081925261942.5102667721724

10.89 €

1 4 giorni 110nero5M121101262330312249123279842326

10.89 €

1 4 giorni 110grigio argento5M121101262330312249123279842326

10.89 €

1 4 giorni 110nero5M161101262330312249123279842326

10.89 €

1 4 giorni 110grigio argento5M161101262330312249123279842326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico