Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio inox (K0124) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio inox (K0124)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Superficie: elettrolucidata o sabbiata

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0124.104
K0124.104153
K0124.105
K0124.105153
K0124.106
K0124.106153
K0124.206
K0124.206153
K0124.208
K0124.208153
K0124.308
K0124.308153
K0124.310
K0124.310153
K0124.410
K0124.410153
K0124.412
K0124.412153
K0124.512
K0124.512153
K0124.516
K0124.516153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti L
(mm)
Capacità di carico
(N)

15.67 €

1 4 giorni 40elettrolucidato1M44047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 giorni 40disseccato1M44047710131424.5414.53134916--

15.67 €

1 4 giorni 40elettrolucidato1M54047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 giorni 40disseccato1M54047710131424.5414.53134916--

15.67 €

1 4 giorni 40elettrolucidato1M64047710131424.5414.53134916--

14.11 €

1 4 giorni 40disseccato1M64047710131424.5414.53134916--

21.13 €

1 4 giorni 65elettrolucidato2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

19.01 €

1 4 giorni 65disseccato2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

21.13 €

1 4 giorni 65elettrolucidato2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

19.01 €

1 4 giorni 65disseccato2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

25.44 €

1 4 giorni 80elettrolucidato3M880911116212237102454.558.51422--

22.86 €

1 4 giorni 80disseccato3M880911116212237102454.558.51422--

25.44 €

1 4 giorni 80elettrolucidato3M1080911116212237102454.558.51422--

22.86 €

1 4 giorni 80disseccato3M1080911116212237102454.558.51422--

29.77 €

1 4 giorni 95elettrolucidato4M109510913192727.54310276367.51724--

26.81 €

1 4 giorni 95disseccato4M109510913192727.54310276367.51724--

29.77 €

1 4 giorni 95elettrolucidato4M129510913192727.54310276367.51724--

26.81 €

1 4 giorni 95disseccato4M129510913192727.54310276367.51724--

34.49 €

1 4 giorni 110elettrolucidato5M1211012615233132491231.57377.523262323

31.05 €

1 4 giorni 110disseccato5M1211012615233132491231.57377.52326--

34.49 €

1 4 giorni 110elettrolucidato5M1611012615233132491231.57377.523262323

31.05 €

1 4 giorni 110disseccato5M1611012615233132491231.57377.52326--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico