Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio inox (K0121)

Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio inox (K0121)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Materiale: acciaio elettrolucidato, resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0121.1110X25
K0121.1110X30
K0121.1110X40
K0121.1110X50
K0121.1110X60
K0121.1112X25
K0121.1112X30
K0121.1112X40
K0121.1112X50
K0121.1112X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)

40.43 €

1 4 giorni M1025

40.43 €

1 4 giorni M1030

40.70 €

1 4 giorni M1040

40.70 €

1 4 giorni M1050

40.70 €

1 4 giorni M1060

40.43 €

1 4 giorni M1225

40.43 €

1 4 giorni M1230

40.70 €

1 4 giorni M1240

40.70 €

1 4 giorni M1250

40.70 €

1 4 giorni M1260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 83 Materiale corpo principale Acciaio inox Colore principale elettrolucidato
Materiale dei componenti Acciaio inox Misura 1 A=lunghezza impugnatura(mm) 83
A1(mm) 107 D(mm) 19 D1(mm) 28
D2(mm) 20 H(mm) 40.5 H1(mm) 12
H3=altezza maniglia(mm) 65 H4(mm) 68.5 N. di denti 24

Supporto tecnico