Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio (K0120)

Leve di bloccaggio filettatura interna in acciaio (K0120)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0120.108
K0120.110
K0120.112
K0120.212
K0120.216
K0120.316
K0120.320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

19.33 €

1 4 giorni 831M88310719282040.56568.51724

19.33 €

1 4 giorni 831M108310719282040.56568.51724

19.33 €

1 4 giorni 831M128310719282040.56568.51724

25.61 €

1 4 giorni 1082M1210813823352551.579.5842326

25.61 €

1 4 giorni 1082M1610813823352551.579.5842326

35.82 €

1 4 giorni 1323M16132168304330609397.52736

35.82 €

1 4 giorni 1323M20132168304330609397.52736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio H1(mm) 12

Supporto tecnico