Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica, parti in acciaio inox (K0270)

Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica, parti in acciaio inox (K0270)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· 6 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0270.1051X10
K0270.1051X15
K0270.1051X20
K0270.1051X25
K0270.1052X10
K0270.1052X15
K0270.1052X20
K0270.1052X25
K0270.10516X10
K0270.10516X15
K0270.10516X20
K0270.10516X25
K0270.10584X10
K0270.10584X15
K0270.10584X20
K0270.10584X25
K0270.10586X10
K0270.10586X15
K0270.10586X20
K0270.10586X25
K0270.10587X10
K0270.10587X15
K0270.10587X20
K0270.10587X25
K0270.10588X10
K0270.10588X15
K0270.10588X20
K0270.10588X25
K0270.1061X10
K0270.1061X15
K0270.1061X20
K0270.1061X25
K0270.1061X30
K0270.1061X40
K0270.1061X50
K0270.1062X10
K0270.1062X15
K0270.1062X20
K0270.1062X25
K0270.1062X30
K0270.1062X40
K0270.1062X50
K0270.10616X10
K0270.10616X15
K0270.10616X20
K0270.10616X25
K0270.10616X30
K0270.10616X40
K0270.10616X50
K0270.10684X10
K0270.10684X15
K0270.10684X20
K0270.10684X25
K0270.10684X30
K0270.10684X40
K0270.10684X50
K0270.10686X10
K0270.10686X15
K0270.10686X20
K0270.10686X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40blu semaforo RAL 50171M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351M540477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.52516

6.43 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.53016

6.90 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.54016

6.90 €

1 4 giorni 40rosso RAL 30201M640477.5101314.524.54153033.55016

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51016

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.51516

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52016

6.43 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321M640477.5101314.524.54153033.52516

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico