Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso RAL 3020 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M4 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo colza RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | blu semaforo RAL 5017 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
5.98 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio chiaro RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 9 | 16 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo colza RAL 1021 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu semaforo RAL 5017 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo colza RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnaletico RAL 6032 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu semaforo RAL 5017 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
7.06 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | giallo colza RAL 1021 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu semaforo RAL 5017 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | giallo colza RAL 1021 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu semaforo RAL 5017 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio chiaro RAL 7035 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 14 | 22 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio nero RAL 7021 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | arancione RAL 2004 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | giallo colza RAL 1021 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | rosso RAL 3020 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | verde segnaletico RAL 6032 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | blu semaforo RAL 5017 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio chiaro RAL 7035 | 4 | M10 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio nero RAL 7021 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | arancione RAL 2004 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | giallo colza RAL 1021 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 95 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 43 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali