Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | - | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | - | - | - | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | - | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | - | - | - | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | - | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | - | - | - | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | - | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | - | - | - | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | arancione RAL 2004 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | verde segnale RAL 6032 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M6 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0853 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | arancione RAL 2004 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
8.20 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | 2 | M8 | 65 | 74,5 | 9,5 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 12 | 20 | 0,0821 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | - | - | - | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | - | - | - | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | arancione RAL 2004 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | verde segnale RAL 6032 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1359 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | nero | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | - | - | - | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | rivestito in plastica | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | - | - | - | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | nero RAL 9005 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | arancione RAL 2004 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | giallo navone RAL 1021 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | verde segnale RAL 6032 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio luce RAL 7035 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | finitura opaca | grigio finestra RAL 7040 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 14 | 22 | 0,1340 | true | false |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | ossidato nero | Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura interna |
Versione 1 | con tappo di protezione |
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Peso(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali