Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0124.9206 |
K0124.9208 |
K0124.9308 |
K0124.9310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.15 € | 1 | 4 giorni | 65 | 2 | M6 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
23.15 € | 1 | 4 giorni | 65 | 2 | M8 | 65 | 74.5 | 10 | 13.5 | 18.5 | 19 | 32 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 12 | 20 | ||
27.74 € | 1 | 4 giorni | 80 | 3 | M8 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 | ||
27.74 € | 1 | 4 giorni | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41.5 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 14 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Colore principale | elettrolucidato | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali