Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
4.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 35 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 45 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 55 | 20 | ||
5.23 € | 1 | 4 giorni | 65 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 22 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 22 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 35 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 45 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 55 | 22 | ||
6.45 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 22 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 15 | 22 | ||
5.88 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio nero RAL 7021 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Colore dei componenti
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali