Leve di bloccaggio con filettatura interna a pulsante (K0269)

Leve di bloccaggio con filettatura interna a pulsante (K0269)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0269.71104
K0269.71105
K0269.71106
K0269.71206
K0269.71208
K0269.71308
K0269.71310
K0269.71410
K0269.71412
K0269.71512
K0269.71516
K0269.72104
K0269.72105
K0269.72106
K0269.72206
K0269.72208
K0269.72308
K0269.72310
K0269.72410
K0269.72412
K0269.72512
K0269.72516
K0269.73104
K0269.73105
K0269.73106
K0269.73206
K0269.73208
K0269.73308
K0269.73310
K0269.73410
K0269.73412
K0269.73512
K0269.73516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Colore dei componenti Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

3.68 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 7021rosso RAL 30201M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 7021rosso RAL 30201M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 7021rosso RAL 30201M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 7021rosso RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 giorni 65grigio nero RAL 7021rosso RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 7021rosso RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 giorni 80grigio nero RAL 7021rosso RAL 30203M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 giorni 95grigio nero RAL 7021rosso RAL 30204M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 giorni 95grigio nero RAL 7021rosso RAL 30204M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 giorni 110grigio nero RAL 7021rosso RAL 30205M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 giorni 110grigio nero RAL 7021rosso RAL 30205M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 giorni 40arancione RAL 2004grigio nero RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40arancione RAL 2004grigio nero RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40arancione RAL 2004grigio nero RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 giorni 65arancione RAL 2004grigio nero RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 giorni 65arancione RAL 2004grigio nero RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 giorni 80arancione RAL 2004grigio nero RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 giorni 80arancione RAL 2004grigio nero RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 giorni 95arancione RAL 2004grigio nero RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 giorni 95arancione RAL 2004grigio nero RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 giorni 110arancione RAL 2004grigio nero RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 giorni 110arancione RAL 2004grigio nero RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

3.68 €

1 4 giorni 40rosso RAL 3020grigio nero RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40rosso RAL 3020grigio nero RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

3.68 €

1 4 giorni 40rosso RAL 3020grigio nero RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

4.36 €

1 4 giorni 65rosso RAL 3020grigio nero RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

4.36 €

1 4 giorni 65rosso RAL 3020grigio nero RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.39 €

1 4 giorni 80rosso RAL 3020grigio nero RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

5.39 €

1 4 giorni 80rosso RAL 3020grigio nero RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

6.85 €

1 4 giorni 95rosso RAL 3020grigio nero RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

6.85 €

1 4 giorni 95rosso RAL 3020grigio nero RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

8.28 €

1 4 giorni 110rosso RAL 3020grigio nero RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

8.28 €

1 4 giorni 110rosso RAL 3020grigio nero RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico