Leve di bloccaggio, filettatura interna piana, parti in acciaio inox (K0738) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio, filettatura interna piana, parti in acciaio inox (K0738)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0738.2061
K0738.2062
K0738.206181
K0738.206182
K0738.206184
K0738.2081
K0738.2082
K0738.208181
K0738.208182
K0738.208184
K0738.3081
K0738.3082
K0738.308181
K0738.308182
K0738.308184
K0738.3101
K0738.3102
K0738.310181
K0738.310182
K0738.310184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

9.74 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero2M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 20042M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 90052M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 20042M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 30202M66574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0820truefalse

9.74 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero2M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 20042M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,21220---

9.74 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 90052M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

9.74 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 20042M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

9.74 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 30202M86574,510,113,518,519,128,56,517,829,232,212200,0790truefalse

11.05 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero3M8809111,71621.222371023,838421422---

11.05 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 20043M8809111,71621.222371023,838421422---

11.05 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 90053M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 20043M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 30203M8809111,71621,222371023,8384214220,1370truefalse

11.05 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero3M10809111,71621.222371023,838421422---

11.05 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 20043M10809111,71621.222371023,838421422---

11.05 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 90053M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

11.05 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 20043M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

11.05 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 30203M10809111,71621,222371023,8384214220,1330truefalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale lucido Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 piatto

Supporto tecnico