Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0754.10200808
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Alluminio | Componente di finitura superficiale | Verniciatura in polvere | Colore dei componenti | nero |
Forma | B | D1=filettatura | M20x1,5 | H(mm) | 73.5 |
H1(mm) | 36 | H2(mm) | 8 | H3(mm) | 28 |
L=lunghezza impugnatura(mm) | 52.3 | adatto per la larghezza della fessura(mm) | 8 | Forza di bloccaggio F(kN) | 2.5 |
Forza manuale FH(N) | 100 |
Si trova sulla pagina di Modulo morsetto eccentrico forma B (K0754), il codice articolo è il seguente: K0754.10200808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0754.10200808.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali