Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0754.31301008
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Alluminio | Componente di finitura superficiale | Verniciatura in polvere | Colore dei componenti | nero |
Forma | D | D1=filettatura | M30x2 | D2(mm) | 40 |
H(mm) | 84.6 | H1(mm) | 35 | H2(mm) | 10 |
H3(mm) | 25 | H4(mm) | 8 | L=lunghezza impugnatura(mm) | 70.4 |
adatto per la larghezza della fessura(mm) | 8 | Forza di bloccaggio F(kN) | 4 | Forza manuale FH(N) | 120 |
Si trova sulla pagina di Modulo morsetto eccentrico forma D (K0754), il codice articolo è il seguente: K0754.31301008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0754.31301008.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali