Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0174.106 |
K0174.108 |
K0174.110 |
K0174.112 |
K0174.116 |
K0174.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | X=alesaggio (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (sfera) (mm) | H (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 1 | 4 giorni | 48 | 6 | 48 | 9.5 | 8 | 12 | 24 | 4 | ||
3.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 8 | 60 | 12 | 10 | 16 | 30.5 | 5 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | 76 | 10 | 76 | 14.5 | 13 | 20 | 38 | 6 | ||
6.81 € | 1 | 4 giorni | 95 | 12 | 95 | 18.5 | 16 | 25 | 47 | 7.5 | ||
13.40 € | 1 | 4 giorni | 119 | 16 | 119 | 24 | 20 | 32 | 59.5 | 10 | ||
23.17 € | 1 | 4 giorni | 152 | 20 | 152 | 30 | 25 | 40 | 75.5 | 12.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | lucidato | Forma | L |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | 20° |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
X=alesaggio(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2 (sfera)(mm)
H(mm)
L2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali