Leve DIN 99, forma N, con filettatura interna (K0174)

Leve DIN 99, forma N, con filettatura interna (K0174)
· Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine

· Affidabile e stabile

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0174.206
K0174.208
K0174.210
K0174.212
K0174.216
K0174.220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
B2
(mm)
D1
(mm)
D2 (sfera)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)

3.28 €

1 4 giorni 48M6489.5812244

3.76 €

1 4 giorni 60M86012101630.55

4.86 €

1 4 giorni 76M107614.51320386

6.81 €

1 4 giorni 95M129518.51625477.5

13.40 €

1 4 giorni 119M1611924203259.510

23.17 €

1 4 giorni 152M2015230254075.512.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale lucidato Forma N
Forma-Tipo 20°

Supporto tecnico