Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0175.105X20 |
K0175.106X20 |
K0175.208X15 |
K0175.208X20 |
K0175.208X30 |
K0175.310X30 |
K0175.412X30 |
K0175.516X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | 4 giorni | 40 | 1 | M5 | 40 | 47 | 8 | 13.8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 20 | ||
3.16 € | 1 | 4 giorni | 40 | 1 | M6 | 40 | 47 | 8 | 13.8 | 14 | 17 | 11 | 27 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 15 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 20 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | 65 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9 | 18.3 | 18.5 | 18 | 11 | 36.5 | 30 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 80 | 3 | M10 | 80 | 91 | 11 | 21.8 | 22 | 22 | 14 | 45 | 30 | ||
6.34 € | 1 | 4 giorni | 95 | 4 | M12 | 95 | 108 | 13 | 25.8 | 26 | 26 | 17 | 54 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 110 | 5 | M16 | 110 | 126 | 16 | 30.8 | 31 | 31 | 21 | 63 | 40 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Misura
X=filettatura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali