Leve morsetto non regolabili con filettatura interna (K0175)

Leve morsetto non regolabili con filettatura interna (K0175)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Perfetto per semplici compiti di serraggio

· conveniente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0175.104000
K0175.105000
K0175.106000
K0175.208000
K0175.310000
K0175.412000
K0175.516000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.68 €

1 4 giorni 401M44047813.81417112710

2.68 €

1 4 giorni 401M54047813.81417112710

2.68 €

1 4 giorni 401M64047813.81417112710

3.04 €

1 4 giorni 652M86575918.318.5181136.514

3.93 €

1 4 giorni 803M1080911121.82222144514

5.49 €

1 4 giorni 954M12951081325.82626175418

7.41 €

1 4 giorni 1105M161101261630.83131216318

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico