Leve morsetto non regolabili con foro di posizionamento (K0175)

Leve morsetto non regolabili con foro di posizionamento (K0175)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Perfetto per semplici compiti di serraggio

· conveniente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0175.106001
K0175.208001
K0175.310001
K0175.412001
K0175.516001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=alesaggio
(mm)
T1
(mm)
A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)

2.68 €

1 4 giorni 4016104047813.814171127

3.04 €

1 4 giorni 6528146575918.318.5181136.5

3.93 €

1 4 giorni 803101480911121.822221445

5.49 €

1 4 giorni 9541218951081325.826261754

7.41 €

1 4 giorni 110516181101261630.831312163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico