Leve morsetto non regolabili con presa quadra (K0175)

Leve morsetto non regolabili con presa quadra (K0175)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Perfetto per semplici compiti di serraggio

· conveniente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0175.105002
K0175.206002
K0175.308002
K0175.410002
K0175.512002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura S=attacco quadro
(mm)
T2
(mm)
A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)

0.69 €

1 4 giorni 4015134047813.814171127

0.94 €

1 4 giorni 6526166575918.318.5181136.5

1.44 €

1 4 giorni 80381880911121.822221445

2.52 €

1 4 giorni 9541020951081325.826261754

3.74 €

1 4 giorni 110512261101261630.831312163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica

Supporto tecnico