Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0128.310 |
K0128.312 |
K0128.314 |
K0128.316 |
K0128.318 |
K0128.320 |
K0128.322 |
K0128.324 |
K0128.327 |
K0128.330 |
K0128.336 |
K0128.342 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Numero di slot di indice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.78 € | 1 | 4 giorni | 150 | 1 | M10 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 7 | ||
82.78 € | 1 | 4 giorni | 150 | 1 | M12 | 150 | 168 | 48 | 22 | 33 | 17 | 22 | 36 | 31 | 4.5 | 15.5 | 3 | 7 | ||
99.00 € | 1 | 4 giorni | 180 | 2 | M14 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
99.00 € | 1 | 4 giorni | 180 | 2 | M16 | 180 | 201.5 | 54 | 27 | 38 | 20 | 26 | 43 | 38 | 6 | 19 | 4 | 8 | ||
127.32 € | 1 | 4 giorni | 230 | 3 | M18 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
127.32 € | 1 | 4 giorni | 230 | 3 | M20 | 230 | 255.5 | 70 | 35 | 45 | 24 | 30 | 51 | 42 | 6 | 21 | 4 | 8 | ||
174.13 € | 1 | 4 giorni | 300 | 4 | M22 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
174.13 € | 1 | 4 giorni | 300 | 4 | M24 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
174.13 € | 1 | 4 giorni | 300 | 4 | M27 | 300 | 330.5 | 80 | 42 | 56 | 28 | 35 | 61 | 47 | 6 | 23.5 | 4 | 9 | ||
332.41 € | 1 | 4 giorni | 400 | 5 | M30 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 11 | ||
332.41 € | 1 | 4 giorni | 400 | 5 | M36 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 11 | ||
332.41 € | 1 | 4 giorni | 400 | 5 | M42 | 400 | 441 | 110 | 60 | 75 | 32 | 38 | 82 | 53 | 7.5 | 26.5 | 5 | 11 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Forma | 0° |
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Numero di slot di indice
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali