Leve a cricchetto con presa quadrata (K0128)

Leve a cricchetto con presa quadrata (K0128)
· Per serrare e allentare in spazi di serraggio limitati

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnica di saldatura

· Disponibile in versione standard (bullone di fissaggio A) e speciale (bullone di fissaggio B).

· Modello: quadrato

· Diverse dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0128.510
K0128.512
K0128.513
K0128.514
K0128.517
K0128.519
K0128.520
K0128.522
K0128.524
K0128.530
K0128.532
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Numero di slot di indice

97.23 €

1 4 giorni 1501150168482233172236314.515.53107

97.23 €

1 4 giorni 1501150168482233172236314.515.53127

114.91 €

1 4 giorni 1802180201.5542738202643386194138

114.91 €

1 4 giorni 1802180201.5542738202643386194148

154.70 €

1 4 giorni 2303230255.5703545243051426214178

213.03 €

1 4 giorni 3004300330.580425628356147623.54199

213.03 €

1 4 giorni 3004300330.580425628356147623.54209

213.03 €

1 4 giorni 3004300330.580425628356147623.54229

213.03 €

1 4 giorni 3004300330.580425628356147623.54249

403.12 €

1 4 giorni 40054004411106075323882537.526.553011

403.12 €

1 4 giorni 40054004411106075323882537.526.553211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale dei componenti Acciaio Forma

Supporto tecnico