Leve di tensionamento filetto esterno piatto acciaio inox, 0° (K0129)

Leve di tensionamento filetto esterno piatto acciaio inox, 0° (K0129)
· La maniglia a leva KIPP è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Maniglia piatta per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0129.1081X30
K0129.1081X40
K0129.1081X50
K0129.2101X30
K0129.2101X40
K0129.2101X50
K0129.2101X60
K0129.2121X30
K0129.2121X40
K0129.2121X50
K0129.2121X60
K0129.3161X40
K0129.3161X50
K0129.3161X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

28.67 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912233026

30.11 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912234026

30.11 €

1 4 giorni 1021M810213.53325101912235026

35.34 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5263030

37.32 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5264030

37.32 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5265030

37.32 €

1 4 giorni 1312M10131194130122213.5266030

35.34 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5263030

37.32 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5264030

37.32 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5265030

37.32 €

1 4 giorni 1312M12131194130122213.5266030

44.37 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817334036

44.37 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817335036

44.37 €

1 4 giorni 1483M16148234537142817336036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Plastica Forma H1(mm) 2

Supporto tecnico