Leve di tensionamento filetto esterno piatto, 15° (K0114)

Leve di tensionamento filetto esterno piatto, 15° (K0114)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Ideale per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0114.1082X15
K0114.1082X20
K0114.1082X25
K0114.1082X30
K0114.1082X40
K0114.1082X50
K0114.1082X60
K0114.1102X15
K0114.1102X20
K0114.1102X25
K0114.1102X30
K0114.1102X40
K0114.1102X50
K0114.1102X60
K0114.2102X20
K0114.2102X25
K0114.2102X30
K0114.2102X40
K0114.2102X50
K0114.2102X60
K0114.2122X20
K0114.2122X25
K0114.2122X30
K0114.2122X40
K0114.2122X50
K0114.2122X60
K0114.3122X20
K0114.3122X25
K0114.3122X30
K0114.3122X40
K0114.3122X50
K0114.3122X60
K0114.3162X20
K0114.3162X25
K0114.3162X30
K0114.3162X40
K0114.3162X50
K0114.3162X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza impugnatura
(mm)
Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

18.53 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223291520

18.53 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223292020

18.53 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223292520

18.53 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223293020

19.46 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223294020

19.46 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223295020

19.46 €

1 4 giorni 1001M810013.5332510191223296020

18.53 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223291520

18.53 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223292020

18.53 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223292520

18.53 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223293020

19.46 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223294020

19.46 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223295020

19.46 €

1 4 giorni 1001M1010013.5332510191223296020

22.67 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526382024

22.67 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526382524

22.67 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526383024

23.70 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526384024

23.70 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526385024

23.70 €

1 4 giorni 1272M10127194130122213.526386024

22.67 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526382024

22.67 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526382524

22.67 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526383024

23.70 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526384024

23.70 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526385024

23.70 €

1 4 giorni 1272M12127194130122213.526386024

26.94 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733482026

26.94 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733482526

26.94 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733483026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733484026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733485026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1214523453714281733486026

26.94 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733482026

26.94 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733482526

26.94 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733483026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733484026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733485026

28.04 €

1 4 giorni 1453M1614523453714281733486026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale ossidato nero
Materiale dei componenti Plastica Forma 15° A2(mm) 15
H1(mm) 2

Supporto tecnico